UBPS4505BS1LA-LP
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
Bosch Rexroth45R1822 (SNS)타입 표시
Bosch Rexroth45R1851 (FNS)타입 표시
Bosch Rexroth45R1853 (FLS)타입 표시
Bosch Rexroth45R1821 (SNH)타입 표시
Bosch Rexroth45R1824 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력4000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑216
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼J
ohne Abdeckband
4800 [N]
무게6.6 [kg]