UBPS4510AS1A
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 3100 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 133 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | J |
ohne Abdeckband | |
3800 [N] | |
무게 | 3.8 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관