UBPS4512ES1


시리즈 UBPS
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
HIWINHG(QH)45HGL..CA타입 표시
HIWINHG(QH)45HGL..HA타입 표시
HIWINHG(QH)45HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)45HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)45HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)45HGW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)45QHW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)45QHW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)45QHW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)45QHW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)45HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)45HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)45QHH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)45QHH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력3100 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
3800 [N]
무게3.4 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관