UBPS4514AS1-LP
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
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..R타입 표시
RodriguezBR45BRH..A타입 표시
RodriguezBR45BRH..AL타입 표시
RodriguezBR45BRS..B타입 표시
RodriguezBR45BRH..B타입 표시
RodriguezBR45BRH..BL타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..SU타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..RO타입 표시
Rollon45MRS타입 표시
Rollon45MRS..L타입 표시
Rollon45MRS..W타입 표시
Rollon45MRT..LW타입 표시
Rollon45MRT..W타입 표시
Rollon45MRS..LW타입 표시
기술 데이터
유지력2350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
3150 [N]
무게3.3 [kg]