UBPS4514KS1A-LP
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
NTN-SNRLGB45LGBCH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..BN타입 표시
기술 데이터
유지력2350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑127
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
mit Abdeckband
3150 [N]
무게3.7 [kg]