UBPS5501BS1LA
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
THKNR55NR..A타입 표시
THKNR55NR..B타입 표시
THKNR55NR..LA타입 표시
THKNR55NR..LB타입 표시
THKNR55NR..LR타입 표시
THKNR55NR..R타입 표시
THKNRS55NRS..A타입 표시
THKNRS55NRS..B타입 표시
THKNRS55NRS..LA타입 표시
THKNRS55NRS..LB타입 표시
THKNRS55NRS..LR타입 표시
THKNRS55NRS..R타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑216
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼J
ohne Abdeckband
7600 [N]
무게7.7 [kg]