UBPS5501PS1L
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 55 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 5200 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 197 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | ohne Abdeckband |
7600 [N] | |
무게 | 8.7 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관