UBPS5505AS1L-LP
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
Bosch RexrothR16 볼55R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1624 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력5300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
5850 [N]
무게8.7 [kg]