UBPS5510BS1LA-LP
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
IKOLRX(MX)55LRX타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)55MX타입 표시
IKOLRX(MX)55MXC타입 표시
IKOLRX(MX)55MXG타입 표시
IKOLRX(MX)55MXL타입 표시
IKOLRX(MX)55MXS타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)55MXD타입 표시
IKOLRX(MX)55MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)55MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)55MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력4000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑215
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼J
mit Abdeckband
4800 [N]
무게8.8 [kg]