UBPS5514AS1L-LP
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
ABBABRR(BRS)55BRD..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)55BRS..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)55BRD..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)55BRS..LR타입 표시
Rollon55MCS타입 표시
Rollon55MCS..L타입 표시
Rollon55MCS..LW타입 표시
Rollon55MCS..W타입 표시
기술 데이터
유지력4000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
4800 [N]
무게8.4 [kg]