UBPS5515BS1L
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
Nanjing-GongyisGGB55AA타입 표시
Nanjing-GongyisGGB55AAL타입 표시
Nanjing-GongyisGGB55AB타입 표시
Nanjing-GongyisGGB55ABL타입 표시
Nanjing-GongyisGGB55BA타입 표시
Nanjing-GongyisGGB55BAL타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
7600 [N]
무게8.4 [kg]