UBPS6504BS1L
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
NSKNH(N1H)65NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)65NAH..BN타입 표시
NSKNH(N1H)65NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)65NAH..GM타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력7700 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
9200 [N]
무게14 [kg]