HK1514D
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | 타입 표시 |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | 타입 표시 |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | 타입 표시 |
ITEM | PS4 | 15 | PS4 | 타입 표시 |
NSK | TS(T1S) | 15 | TAS..AN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1200 [N] |
죄임 모멘트 | 5.00 [Nm] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 24 |
스크레이퍼 | - |
ohne Abdeckband | |
무게 | 0.14 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징