수동
시리즈 HK
HK1701B
HK1701B
시리즈 HK
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
클램핑 레버 회전
정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
NB
SGW
17
SGW..TE
타입 표시
NSK
LW(L1W)
17
LAW..ELZ
타입 표시
THK
HRW
17
HRW..CA
타입 표시
THK
HRW
17
HRW..CAM
타입 표시
THK
HRW
17
HRW..CR
타입 표시
THK
HRW
17
HRW..CRM
타입 표시
THK
SHW
17
SHW..CAM
타입 표시
THK
SHW
17
SHW..CRM
타입 표시
THK
SHW
17
SHW..HRWM
타입 표시
HIWIN
WE(QW)
17
WEH..CA
타입 표시
HIWIN
WE(QW)
17
WEW..CC
타입 표시
기술 데이터
유지력
1200 [N]
죄임 모멘트
4.00 [Nm]
위에서
최대 길이 클램핑
25
-
mit Abdeckband
무게
0.14 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
하우징