HK2006A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..B | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..BS | 타입 표시 |
THK | SRG | 20 | SRG..A | 타입 표시 |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | 타입 표시 |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | 타입 표시 |
THK | SRG | 20 | SRG..V | 타입 표시 |
Rollon | 20 | MRT..SW | 타입 표시 | |
Rollon | 20 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 20 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 20 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 20 | MRS..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 20 | MRS..W | 타입 표시 | |
THK | HDR | 20 | HDR..C | 타입 표시 |
THK | HDR | 20 | HDR..LC | 타입 표시 |
THK | HDR | 20 | HDR..LR | 타입 표시 |
THK | HDR | 20 | HDR..R | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1200 [N] |
죄임 모멘트 | 5.00 [Nm] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 24 |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 0.24 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징