HK2505G

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205F (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
죄임 모멘트7.00 [Nm]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑30
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게0.32 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징