HK2505KN
기술 데이터
유지력 | 750 [N] |
죄임 모멘트 | 4.00 [Nm] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 24 |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.14 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징