HK3003BM
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..M | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
죄임 모멘트 | 15.00 [Nm] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 39 |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 0.78 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징