HK3003BM


시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerBM30BMW..A타입 표시
SchneebergerBM30BMW..B타입 표시
SchneebergerBM30BMW..F타입 표시
SchneebergerBM30BMW..G타입 표시
SchneebergerBM30BMW..M타입 표시
SchneebergerBM30BMW..C타입 표시
SchneebergerBM30BMW..D타입 표시
SchneebergerBM30BMW..E타입 표시
Thomson52130511..A타입 표시
Thomson52130511..B타입 표시
Thomson52130511..F타입 표시
Thomson52130511..G타입 표시
Thomson52130511..C타입 표시
Thomson52130511..D타입 표시
Thomson52130511..E타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
죄임 모멘트15.00 [Nm]
정면에서
최대 길이 클램핑39
-
mit Abdeckband
무게0.78 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징