HK3005G


시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205F (SLH)타입 표시
NSKTS(T1S)30TAS..AN타입 표시
기술 데이터
유지력1400 [N]
죄임 모멘트15.00 [Nm]
위에서
최대 길이 클램핑39
-
무게0.77 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징