HK3005G
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205A (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205B (FLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205C (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205D (SLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205E (SNH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205F (SLH) | 타입 표시 |
NSK | TS(T1S) | 30 | TAS..AN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1400 [N] |
죄임 모멘트 | 15.00 [Nm] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 39 |
- | |
ohne Abdeckband | |
무게 | 0.77 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징