HK3502K

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)35R205F (SLH)타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-N타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-NL타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SN타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SNL타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-EC타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESC타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-L타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-S타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SL타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-H타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HL타입 표시
INATSX-E(RUE)35RWU..-E타입 표시
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-L타입 표시
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-H타입 표시
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-HL타입 표시
NSKTS(T1S)35TAS..AN타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
죄임 모멘트15.00 [Nm]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑39
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게0.95 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징