HK3505KR
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1622 (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1623 (SLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1651 (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1653 (FLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1661 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1662 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1665 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1666 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1621 (SNH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 35 | R1624 (SLH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | 35 | R1822 (SNS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1851 (FNS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1853 (FLS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1821 (SNH) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1824 (SLH) | 타입 표시 | |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | 타입 표시 |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | 타입 표시 |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | 타입 표시 |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | 타입 표시 |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | 타입 표시 |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | 타입 표시 |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..R | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 35 | CGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 35 | CGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 35 | CGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 35 | CGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 35 | CGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 35 | CGH..HA | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | 타입 표시 |
PMI | MSR | 35 | MSR..E | 타입 표시 |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | 타입 표시 |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | 타입 표시 |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | 타입 표시 |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | 타입 표시 |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | 타입 표시 |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | 타입 표시 |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | 타입 표시 |
THK | SRG | 35 | SRG..C | 타입 표시 |
THK | SRG | 35 | SRG..LC | 타입 표시 |
THK | SRG | 35 | SRG..LR | 타입 표시 |
THK | SRG | 35 | SRG..R | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | 타입 표시 |
THK | HDR | 35 | HDR..C | 타입 표시 |
THK | HDR | 35 | HDR..LC | 타입 표시 |
THK | HDR | 35 | HDR..LR | 타입 표시 |
THK | HDR | 35 | HDR..LV | 타입 표시 |
THK | HDR | 35 | HDR..R | 타입 표시 |
THK | HDR | 35 | HDR..V | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
죄임 모멘트 | 15.00 [Nm] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 39 |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 0.96 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징