HK4507A

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
FrankeFDA45Kassette타입 표시
FrankeFDB45Kassette타입 표시
FrankeFDC45Kassette타입 표시
FrankeFDE45Kassette타입 표시
FrankeFDG45Kassette타입 표시
FrankeFDH45Kassette타입 표시
기술 데이터
유지력1200 [N]
죄임 모멘트5.00 [Nm]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑44
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게0.91 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징