수동
시리즈 HK
HK6504F
HK6504F
시리즈 HK
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
클램핑 레버 회전
정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
NSK
RA(R1A)
65
RAA..AN
타입 표시
NSK
RA(R1A)
65
RAA..BN
타입 표시
NSK
RA(R1A)
65
RAA..EM
타입 표시
NSK
RA(R1A)
65
RAA..GM
타입 표시
THK
SRG
65
SRG..C
타입 표시
THK
SRG
65
SRG..LC
타입 표시
THK
SRG
65
SRG..LV
타입 표시
THK
HDR
65
HDR..C
타입 표시
THK
HDR
65
HDR..LC
타입 표시
THK
HDR
65
HDR..LR
타입 표시
THK
HDR
65
HDR..R
타입 표시
기술 데이터
유지력
2000 [N]
죄임 모멘트
22.00 [Nm]
정면에서
최대 길이 클램핑
64
-
mit Abdeckband
무게
2.5 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
하우징