HK0500M
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-ML | 타입 표시 |
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-MN | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 5 | LWL..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 5 | LWL..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 5 | LWLC..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 5 | LWLC..N | 타입 표시 |
IKO | ML | 5 | ML | 타입 표시 |
IKO | ML | 5 | MLC | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SEB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SELB | 타입 표시 |
NSK | PU(P1U) | 5 | PAU..TR | 타입 표시 |
NB | SEB | 5 | A | 타입 표시 |
NB | SEB | 5 | A-N | 타입 표시 |
NB | SEB | 5 | AY | 타입 표시 |
NB | SEB | 5 | AY-N | 타입 표시 |
NB | SEBS | 5 | A | 타입 표시 |
NB | SEBS | 5 | AY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 5 | B | 타입 표시 |
NB | SEBS | 5 | BY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 5 | BM | 타입 표시 |
NB | SEBS | 5 | BYM | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 5 | LAU..TL | 타입 표시 |
THK | SRS | 5 | SRS..M | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 40 [N] |
죄임 모멘트 | 0.07 [Nm] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 14 |
- | |
1 | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.005 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징