HK0500MW
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WL | 타입 표시 |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WLC | 타입 표시 |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WN | 타입 표시 |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WNC | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..N | 타입 표시 |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-W | 타입 표시 |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-WC | 타입 표시 |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | 타입 표시 | |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WN | 타입 표시 |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WM | 타입 표시 |
IGUS | TS-04 | 9 | TW-04 | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 10 | LWLF..B | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 10 | LWLF..N | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 10 | LWLFC..B | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 10 | LWLFC..N | 타입 표시 |
NB | SEBSW | 5 | B | 타입 표시 |
NB | SEBSW | 5 | BY | 타입 표시 |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WTM | 타입 표시 |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WTN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 40 [N] |
죄임 모멘트 | 0.07 [Nm] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 14 |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.007 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징