HK0500MW


시리즈 miniHK

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    널 나사를 돌림
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WL타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WLC타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WN타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WNC타입 표시
HepcoMotionMLGB5MLGB..C타입 표시
HepcoMotionMLGB5MLGB..N타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)5KWEM..-W타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)5KWEM..-WC타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW타입 표시
THKRSR-W5RSR..WN타입 표시
THKRSR-W5RSR..WM타입 표시
IGUSTS-049TW-04타입 표시
IKOLWLF10LWLF..B타입 표시
IKOLWLF10LWLF..N타입 표시
IKOLWLF10LWLFC..B타입 표시
IKOLWLF10LWLFC..N타입 표시
NBSEBSW5B타입 표시
NBSEBSW5BY타입 표시
THKRSR-W5RSR..WTM타입 표시
THKRSR-W5RSR..WTN타입 표시
기술 데이터
유지력40 [N]
죄임 모멘트0.07 [Nm]
위에서
최대 길이 클램핑14
-
mit Abdeckband
무게0.007 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 스테인리스 널 나사
    클램핑 유닛 개폐용
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징