HK0700MW


시리즈 miniHK

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    널 나사를 돌림
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
CPCMR-W(MRU-W)7MR-WL타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)7MR-WN타입 표시
HepcoMotionMLGB7MLGB..C타입 표시
HepcoMotionMLGB7MLGB..L타입 표시
HepcoMotionMLGB7MLGB..N타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)7KWEM..-W타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)7KWEM..-WL타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)7KWEM..-WC타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMB타입 표시
PMIMSD7MSD-LM타입 표시
PMIMSD7MSD-M타입 표시
THKRSR-W7RSR..WM타입 표시
THKSRS-W7SRS..WN타입 표시
IGUSTS-0412TW-04타입 표시
IKOLWLF14LWLF..B타입 표시
IKOLWLF14LWLF..N타입 표시
IKOLWLF14LWLFC..B타입 표시
IKOLWLF14LWLFC..N타입 표시
NBSEBSW7A타입 표시
NBSEBSW7AY타입 표시
NBSEBSW7B타입 표시
NBSEBSW7BY타입 표시
NBSEBSW7D타입 표시
NBSEBW7A타입 표시
NBSEBW7A-N타입 표시
NBSEBW7AY타입 표시
NBSEBW7AY-N타입 표시
NBSEBW7D타입 표시
NBSEBW7D-N타입 표시
NSKLE(L1E)7LAE..AR타입 표시
NSKPE(P1E)7PAE..TR타입 표시
SchneebergerMN14MNN타입 표시
SchneebergerMN14MNNL타입 표시
THKRSR-W7RSR..WTM타입 표시
THKRSR-W7RSR..WTN타입 표시
THKRSR-W7RSR..WZM타입 표시
HIWINMGW7MGW..C타입 표시
HIWINMGW7MGW..H타입 표시
기술 데이터
유지력65 [N]
죄임 모멘트0.11 [Nm]
위에서
최대 길이 클램핑12
-
mit Abdeckband
무게0.015 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 스테인리스 널 나사
    클램핑 유닛 개폐용
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징