HK1200MW

클램핑 요소
시리즈 miniHK

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    널 나사를 돌림
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HepcoMotionMLGB12MLGB..C타입 표시
HepcoMotionMLGB12MLGB..L타입 표시
HepcoMotionMLGB12MLGB..N타입 표시
IKOLWLF24LWLF..B타입 표시
IKOLWLF24LWLF..BCS타입 표시
IKOLWLF24LWLF..CS타입 표시
IKOLWLF24LWLFC..B타입 표시
IKOLWLF24LWLFG..B타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-W타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WL타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WC타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWD타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMB타입 표시
NBSEBSW12A타입 표시
NBSEBSW12AY타입 표시
NBSEBSW12B타입 표시
NBSEBSW12BY타입 표시
NBSEBW12A타입 표시
NBSEBW12A-N타입 표시
NBSEBW12AY타입 표시
NBSEBW12AY-N타입 표시
PMIMSD12MSD-LM타입 표시
PMIMSD12MSD-M타입 표시
SchneebergerMN24MNN타입 표시
SchneebergerMN24MNNL타입 표시
THKSRS-W12SRS..WM타입 표시
THKSRS-W12SRS..WN타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)12MR-WL타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)12MR-WN타입 표시
NBSERSW12A타입 표시
NBSERW12A타입 표시
NSKLE(L1E)12LAE..AL타입 표시
NSKLE(L1E)12LAE..AR타입 표시
SBCSBMW12SBMW타입 표시
THKRSR-W12RSR..WN타입 표시
THKRSR-W12RSR..WV타입 표시
THKRSR-W12RSR..WVM타입 표시
NSKPE(P1E)12PAE..AR타입 표시
NSKPE(P1E)12PAE..BR타입 표시
THKRSR-W12RSR..WZM타입 표시
Bosch Rexroth12R0441타입 표시
Bosch Rexroth12R0443타입 표시
HIWINMGW12MGW..C타입 표시
HIWINMGW12MGW..H타입 표시
기술 데이터
유지력150 [N]
죄임 모멘트0.35 [Nm]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑19
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게0.061 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 스테인리스 널 나사
    클램핑 유닛 개폐용
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징