HK1510MW
기술 데이터
유지력 | 180 [N] |
죄임 모멘트 | 0.75 [Nm] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 22 |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.086 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징