HK2000M
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | 타입 표시 |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | 타입 표시 |
IKO | ML | 20 | ML | 타입 표시 |
IKO | ML | 20 | MLC | 타입 표시 |
IKO | ML | 20 | MLG | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | 타입 표시 |
NB | SEB | 20 | A | 타입 표시 |
NB | SEB | 20 | A-N | 타입 표시 |
NB | SEB | 20 | AY | 타입 표시 |
NB | SEB | 20 | AY-N | 타입 표시 |
NB | SEBS | 20 | B | 타입 표시 |
NB | SEBS | 20 | BM | 타입 표시 |
NB | SEBS | 20 | BY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 20 | BYM | 타입 표시 |
NB | SER | 20 | A | 타입 표시 |
NB | SERS | 20 | A | 타입 표시 |
THK | SRS | 20 | SRS..M | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | 20 | R0442 | 타입 표시 | |
THK | RSR | 20 | RSR..N | 타입 표시 |
THK | RSR | 20 | RSR..VM | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 220 [N] |
죄임 모멘트 | 1.30 [Nm] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 26 |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.12 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징