유압식
시리즈 KBH
KBH10001BS1A
KBH10001BS1A
클램핑 요소
시리즈 KBH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
NR
100
NR..A
타입 표시
THK
NR
100
NR..B
타입 표시
THK
NR
100
NR..LA
타입 표시
THK
NR
100
NR..LB
타입 표시
THK
NRS
100
NRS..A
타입 표시
THK
NRS
100
NRS..B
타입 표시
THK
NRS
100
NRS..LA
타입 표시
THK
NRS
100
NRS..LB
타입 표시
기술 데이터
유지력
34000 [N]
정격 작동 압력
150.0 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
2241
최대 작동 압력
160 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
스크레이퍼
예
ohne Abdeckband
무게
28 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기