KBH2510BS1

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)25LRX타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)25MX타입 표시
IKOLRX(MX)25MXC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXL타입 표시
IKOLRX(MX)25MXS타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25MXD타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력2200 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑100
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능