유압식
시리즈 KBH
KBH2510DS1
KBH2510DS1
클램핑 부재
시리즈 KBH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
IKO
LWE
25
LWES
타입 표시
IKO
LWE
25
LWES..Q
타입 표시
IKO
LWE
25
LWES..SL
타입 표시
IKO
LWE
25
LWESC
타입 표시
IKO
LWE
25
LWESC..SL
타입 표시
IKO
LWE
25
LWESG
타입 표시
IKO
LWE
25
LWESG..SL
타입 표시
IKO
ME
25
MES
타입 표시
IKO
ME
25
MES..SL
타입 표시
IKO
ME
25
MESC
타입 표시
IKO
ME
25
MESC..SL
타입 표시
IKO
ME
25
MESG
타입 표시
IKO
ME
25
MESG..SL
타입 표시
기술 데이터
유지력
2200 [N]
정격 작동 압력
100.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑
100
최대 작동 압력
110.0 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게
1.1 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기