KBH2510DS1

클램핑 부재
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLWE25LWES타입 표시
IKOLWE25LWES..Q타입 표시
IKOLWE25LWES..SL타입 표시
IKOLWE25LWESC타입 표시
IKOLWE25LWESC..SL타입 표시
IKOLWE25LWESG타입 표시
IKOLWE25LWESG..SL타입 표시
IKOME25MES타입 표시
IKOME25MES..SL타입 표시
IKOME25MESC타입 표시
IKOME25MESC..SL타입 표시
IKOME25MESG타입 표시
IKOME25MESG..SL타입 표시
기술 데이터
유지력2200 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑100
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능