밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
유압식
시리즈 KBH
KBH3014CS1
KBH3014CS1
클램핑 요소
시리즈 KBH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
SBC
SBG
30
SBG..FL
타입 표시
SBC
SBG
30
SBG..FLL
타입 표시
SBC
SBG
30
SBS..SL
타입 표시
SBC
SBG
30
SBS..SLL
타입 표시
SBC
SBG
30
SPG..FL
타입 표시
SBC
SBG
30
SPG..FLL
타입 표시
SBC
SBG
30
SPS..SL
타입 표시
SBC
SBG
30
SPS..SLL
타입 표시
SBC
SBG
30
SBG..SL
타입 표시
SBC
SBG
30
SBG..SLL
타입 표시
SBC
SBG
30
SPG..SL
타입 표시
SBC
SBG
30
SPG..SLL
타입 표시
기술 데이터
유지력
3000 [N]
정격 작동 압력
100.0 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
1115
최대 작동 압력
110.0 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
스크레이퍼
-
레일 커버 스트립 사용 가능
mit Abdeckband
무게
1.9 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기