KBH3014CS1

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SBCSBG30SBG..FL타입 표시
SBCSBG30SBG..FLL타입 표시
SBCSBG30SBS..SL타입 표시
SBCSBG30SBS..SLL타입 표시
SBCSBG30SPG..FL타입 표시
SBCSBG30SPG..FLL타입 표시
SBCSBG30SPS..SL타입 표시
SBCSBG30SPS..SLL타입 표시
SBCSBG30SBG..SL타입 표시
SBCSBG30SBG..SLL타입 표시
SBCSBG30SPG..SL타입 표시
SBCSBG30SPG..SLL타입 표시
기술 데이터
유지력3000 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑1115
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게1.9 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능