KBH3501AS1A


시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR35HSR..A타입 표시
THKHSR35HSR..AM타입 표시
THKHSR35HSR..B타입 표시
THKHSR35HSR..BM타입 표시
THKHSR35HSR..C타입 표시
THKHSR35HSR..CA타입 표시
THKHSR35HSR..CAM타입 표시
THKHSR35HSR..CB타입 표시
THKHSR35HSR..CBM타입 표시
THKHSR35HSR..HA타입 표시
THKHSR35HSR..HAM타입 표시
THKHSR35HSR..HB타입 표시
THKHSR35HSR..HBM타입 표시
THKHSR35HSR..LA타입 표시
THKHSR35HSR..LAM타입 표시
THKHSR35HSR..LB타입 표시
THKHSR35HSR..LBM타입 표시
THKHSR35HSR..LR타입 표시
THKHSR35HSR..LRM타입 표시
THKHSR35HSR..R타입 표시
THKHSR35HSR..RM타입 표시
THKHSR35HSR..YR타입 표시
THKHSR35HSR..YRM타입 표시
기술 데이터
유지력5700 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑1396
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게2.7 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능