KBH3504AS1

클램핑 부재
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKLS(L1S)LAS..ALZ타입 표시
NSKLS(L1S)LAS..CLZ타입 표시
NSKNS(N1S)35NAS..AL타입 표시
NSKNS(N1S)35NAS..CL타입 표시
NSKNS(N1S)35NAS..EM타입 표시
NSKNS(N1S)35NAS..JM타입 표시
NSKSS(L1S)35SAS..ALZ타입 표시
NSKSS(L1S)35SAS..CLZ타입 표시
NSKLS(L1S)LAS..ELZ타입 표시
NSKLS(L1S)LAS..FLZ타입 표시
NSKLS(L1S)LAS..KLZ타입 표시
기술 데이터
유지력5700 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑1285
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게2.7 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능