KBH4510AS1

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLWH(MH)45LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWH..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)45MH타입 표시
IKOLWH(MH)45MHG타입 표시
IKOLWH(MH)45MHT타입 표시
IKOLWH(MH)45MHTG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)45MHD타입 표시
IKOLWH(MH)45MHDG타입 표시
기술 데이터
유지력9900 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑163
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
무게5 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능