KBH5501IS1

클램핑 부재
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSNR55SNR..C타입 표시
THKSNR55SNR..LC타입 표시
THKSNR55SNR..LR타입 표시
THKSNR55SNR..CH타입 표시
THKSNR55SNR..LCH타입 표시
THKSNR55SNR..LRH타입 표시
THKSNR55SNR..RH타입 표시
THKSNS55SNS..C타입 표시
THKSNS55SNS..LC타입 표시
THKSNS55SNS..LR타입 표시
THKSNS55SNS..CH타입 표시
THKSNS55SNS..LCH타입 표시
THKSNS55SNS..LRH타입 표시
THKSNS55SNS..RH타입 표시
기술 데이터
유지력10200 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑192
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게8.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능