KBH5504BS1A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 13700 [N] |
정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 208 |
최대 작동 압력 | 160 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
mit Abdeckband | |
무게 | 7.8 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능