유압식
시리즈 KBH
KBH5510BS1
KBH5510BS1
시리즈 KBH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
IKO
LRX(MX)
55
LRX
타입 표시
IKO
LRX(MX)
55
LRXC
타입 표시
IKO
LRX(MX)
55
LRXG
타입 표시
IKO
LRX(MX)
55
MX
타입 표시
IKO
LRX(MX)
55
MXC
타입 표시
IKO
LRX(MX)
55
MXG
타입 표시
IKO
LRX(MX)
55
MXL
타입 표시
IKO
LRX(MX)
55
MXS
타입 표시
기술 데이터
유지력
13700 [N]
정격 작동 압력
150.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑
192
최대 작동 압력
160 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
-
무게
8.1 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기
옵션으로 함께 주문 가능
치수 도면
다운로드
설치 및 작동 지침