KBH6505BS2
기술 데이터
유지력 | 22700 [N] |
정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 235 |
최대 작동 압력 | 160 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 13 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능