유압식
시리즈 KBH
KBH8501AS1A
KBH8501AS1A
시리즈 KBH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
HSR
85
HSR..A
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..B
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..CA
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..CB
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..HA
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..HB
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..LA
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..LB
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..LR
타입 표시
THK
HSR
85
HSR..R
타입 표시
기술 데이터
유지력
27400 [N]
정격 작동 압력
150.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑
210
최대 작동 압력
160 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게
19 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기