KWH-NICHT-MOEGLICH
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | 타입 표시 |
기술 데이터
- |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능