KWH2510DS1A

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLWE25LWE타입 표시
IKOLWE25LWE..Q타입 표시
IKOLWE25LWE..SL타입 표시
IKOLWE25LWEC타입 표시
IKOLWE25LWEC..SL타입 표시
IKOLWE25LWEG타입 표시
IKOLWE25LWEG..SL타입 표시
IKOLWE25LWES타입 표시
IKOLWE25LWES..Q타입 표시
IKOLWE25LWES..SL타입 표시
IKOLWE25LWESC타입 표시
IKOLWE25LWESC..SL타입 표시
IKOLWE25LWESG타입 표시
IKOLWE25LWESG..SL타입 표시
IKOLWE25LWET타입 표시
IKOLWE25LWET..Q타입 표시
IKOLWE25LWET..SL타입 표시
IKOLWE25LWETC타입 표시
IKOLWE25LWETC..SL타입 표시
IKOLWE25LWETG타입 표시
IKOLWE25LWETG..SL타입 표시
IKOLWH(MH)25MHD타입 표시
IKOLWH(MH)25MHDG타입 표시
IKOME25ME타입 표시
IKOME25ME..SL타입 표시
IKOME25MEC타입 표시
IKOME25MEC..SL타입 표시
IKOME25MEG타입 표시
IKOME25MEG..SL타입 표시
IKOME25MES타입 표시
IKOME25MES..SL타입 표시
IKOME25MESC타입 표시
IKOME25MESC..SL타입 표시
IKOME25MESG타입 표시
IKOME25MESG..SL타입 표시
IKOME25MET타입 표시
IKOME25MET..SL타입 표시
IKOME25METC타입 표시
IKOME25METC..SL타입 표시
IKOME25METG타입 표시
IKOME25METG..SL타입 표시
기술 데이터
유지력2200 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑106
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능