KWH2514KS1A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2200 [N] |
정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 116 |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
mit Abdeckband | |
무게 | 1.1 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능