KWH3010BS1A


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)30LRX타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)30MX타입 표시
IKOLRX(MX)30MXC타입 표시
IKOLRX(MX)30MXG타입 표시
IKOLRX(MX)30MXL타입 표시
IKOLRX(MX)30MXS타입 표시
IKOLRX(MX)30MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)30MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)30LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)30MXD타입 표시
IKOLRX(MX)30MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)30MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)30MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력3000 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑1181
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게1.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능